ZHCSNB2 February 2021 SN55LVCP22A-SP
PRODUCTION DATA

| VCC = 3.3 V | TA = 25°C | |

| VCC = 3 V - 3.6 V | VIC = 1.2 V | |VID| = 300 mV |
| Input = 1 MHz |

| VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 400 mV |
| Input = PRBS 223 −1 |

| VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 1.2 V |
| Input = PRBS 223 −1 |

| VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 1.6 V |
| Input = PRBS 223 −1 |

| VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 3.3 V |
| Input = PRBS 223 −1 |

| VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 1.2 V |
| |VID| = 200 mV | Input = PRBS 223 −1 |

| VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 1.2 V |
| |VID| = 200 mV |

| VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 400 mV |
| Input = Clock |

| VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 1.2 V |
| Input = Clock |

| VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 1.6 V |
| Input = Clock |

| VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 3.3 V |
| Input = Clock |

| VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 1.2 V |
| |VID| = 200 mV |