ZHCSNB2 February 2021 SN55LVCP22A-SP
PRODUCTION DATA
SN55LVCP22A-SP 是一款 2×2 交叉点开关,使每个路径实现大于 1000Mbps 的运行速度。两个通道组装有宽共模(0V 至 4V)接收器,从而实现对 LVDS、LVPECL 和 CML 信号的接收。两路输出为 LVDS 驱动器,用于实现低功耗、低 EMI、高速运转。SN55LVCP22A-SP 器件支持 2:2 缓冲(重复)、1:2 分配、2:1 复用、2×2 交换,以及每个通道上的 LVPECL/CML 到 LVDS 电平转换。SN55LVCP22A-SP 的灵活运行可满足光网络、无线基础设施和数据通信系统中容错交换系统对于冗余串行总线传输的需求(运转和保护交换卡)。
SN55LVCP22A-SP 使用一个完全差分数据路径来确保低噪声生成、快速交换时间、低脉宽失真和低抖动。80ps(典型值)的输出通道间延迟确保所有应用中输出的准确一致。
| 器件型号 | 等级 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|---|
| 5962R1124201VFA | QMLV RHA | CFP (16) | 6.73mm x 10.3mm |
| SN55LVCP22W/EM | 工程样片(2) | CFP (16) | 6.73mm x 10.3mm |
简化版应用