ZHCSH84A September 2017 – December 2017 SN55HVD233-SP
PRODUCTION DATA.
SN55HVD233-SP 依照 ISO 11898 标准, 用于 使用控制器区域网络 (CAN) 串行通信物理层的航天器应用中。作为 CAN 收发器,此器件在差分 CAN 总线和 CAN 控制器间提供传输和接收能力,信令速度高达 1Mbps。
SN55HVD233-SP 专门用于严苛的辐射环境, 具有 交叉线保护、过压保护、±16V 接地失效保护和过热(热关断)保护。此器件可在 –7V 至 12V 的宽共模范围内运行。此收发器是用于卫星应用的微处理器、FPGA 或 ASIC 的主机 CAN 控制器与差分 CAN 总线之间的 接口。
| 器件型号 | 等级 | 封装 |
|---|---|---|
| 5962L1420901VXC | QMLV RHA [50kRad] |
8 引线 CFP [HKX] 6.48mm × 6.48mm |
| HVD233HKX/EM(2) | 工程样片 | 8 引线 CFP [HKX] 6.48mm × 6.48mm |
| SN55HVD233EVM-CVAL | 陶瓷评估板 |