ZHCSPX1C March 2003 – June 2022 SN54HC109 , SN74HC109
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC | TA = 25°C | SN54HC109 | SN74HC109 | UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
| fmax | 2 V | 6 | 10 | 4.2 | 5 | ns | |||||
| 4.5 V | 31 | 50 | 21 | 25 | |||||||
| 6 V | 36 | 60 | 25 | 29 | |||||||
| tpd | PRE or CLR | Q or Q | 2 V | 60 | 230 | 345 | 290 | ns | |||
| 4.5 V | 15 | 46 | 69 | 58 | |||||||
| 6 V | 12 | 39 | 59 | 49 | |||||||
| CLK | Q or Q | 2 V | 50 | 175 | 250 | 220 | |||||
| 4.5 V | 15 | 35 | 50 | 44 | |||||||
| 6 V | 12 | 30 | 42 | 37 | |||||||
| tt | Q or Q | 2 V | 28 | 75 | 110 | 95 | ns | ||||
| 4.5V | 8 | 15 | 22 | 19 | |||||||
| 6 V | 6 | 13 | 19 | 16 | |||||||