ZHCSSH9N December 1995 – February 2024 SN54AHC74 , SN74AHC74
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | -0.5 | 7 | V | ||
| VI((2)) | 输入电压 | -0.5 | 7 | V | ||
| VO((2)) | 输出电压 | -0.5 | VCC+0.5 | V | ||
| IIK | 输入钳位电流 | (VI < 0) | -20 | mA | ||
| IOK | 输出钳位电流 | (VO < 0 或 VO > VCC) | -20 | 20 | mA | |
| IO | 持续输出电流 | (VO = 0 至 VCC) | –25 | 25 | mA | |
| 通过 VCC或 GND 的持续电流 | -50 | 50 | mA | |||
| Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | °C | ||