在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明) | | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| VCC | 电源电压范围 | | -0.5 | 7 | V |
| VI | 输入电压范围(1) | | -0.5 | VCC + 0.5 | V |
| VO | 输出电压范围(1) | -0.5 | VCC + 0.5 | V |
| IIK | 输入钳位电流 | VI < 0 或 VI > VCC | | ±20 | mA |
| IOK | 输出钳位电流 | VO < 0 或 VO > VCC | | ±20 | mA |
| IO | 持续输出电流 | VO = 0 至 VCC | | ±50 | mA |
| 通过 VCC 或 GND 的持续电流 | | | ±200 | mA |
| Tstg | 贮存温度范围 | | -65 | 150 | °C |
(1) 如果遵守输入和输出电流额定值,输入和输出电压可超过额定值。