ZHCSRM3K December 1995 – November 2024 SN54ACT14 , SN74ACT14
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些施密特触发器件包含六个独立的逆变器。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN54ACT14 | J(CDIP,14) | 19.56mm × 7.9mm | 19.56mm × 6.67mm |
| W(CFP,14) | 9.21mm × 9.02mm | 9.21mm × 6.3mm | |
| FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm | 8.89mm × 8.89mm | |
| SNx4ACT14 | BQA(WQFN,14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm | |
| DB(SSOP,14) | 6.2mm x 7.8mm | 6.2mm x 5.3mm | |
| N(PDIP,14) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
| NS(SOP,14) | 10.2mm x 7.8mm | 10.3mm x 5.3mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |
逻辑图(正逻辑)