ZHCSRM3K December 1995 – November 2024 SN54ACT14 , SN74ACT14
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 4-1 SN54ACT14 J 或 W 封装以及 SN74ACT14 D、DB、N、NS 或 PW 封装(顶视图)
NC - 无内部连接
图 4-3 SN54ACT14 FK 封装(顶视图)
图 4-2 SN74ACT14 BQA 封装,14 引脚 WQFN(顶视图)| 引脚 | I/O(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| 1A | 1 | 输入 | 通道 1,输入 A |
| 1Y | 2 | 输出 | 通道 1,输出 Y |
| 2A | 3 | 输入 | 通道 2,输入 A |
| 2Y | 4 | 输出 | 通道 2,输出 Y |
| 3A | 5 | 输入 | 通道 3,输入 A |
| 3Y | 6 | 输出 | 通道 3,输出 Y |
| GND | 7 | — | 接地 |
| 4Y | 8 | 输出 | 通道 4,输出 Y |
| 4A | 9 | 输入 | 通道 4,输入 A |
| 5Y | 10 | 输出 | 通道 5,输出 Y |
| 5A | 11 | 输入 | 通道 5,输入 A |
| 6Y | 12 | 输出 | 通道 6,输出 Y |
| 6A | 13 | 输入 | 通道 6,输入 A |
| VCC | 14 | — | 正电源 |
| 散热焊盘 | — | 将 GND 引脚连接到裸露的散热焊盘以确保正确操作。使用多个过孔将散热焊盘连接到任何内部 PCB 接地平面,以获得良好的热性能。 | |