ZHCSWG5I April 1978 – March 2025 NA556 , NE556 , SA556 , SE556
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压(2) | 18 | V | ||
| VI | 输入电压:CONT、RESET、THRES 和 TRIG | VCC | V | ||
| IO | 输出电流 | ±225 | mA | ||
| TJ | 工作虚拟结温 | 150 | °C | ||
| 距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 | J 封装,60 秒 | 300 | °C | ||
| D、N 或 NS 封装,10 秒 | 260 | ||||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |