ZHCSWG5I April 1978 – March 2025 NA556 , NE556 , SA556 , SE556
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| CONT | 3、11 | 输入 | 控制比较器阈值。输出 2/3 VCC 并允许旁路电容器连接。 |
| DISCH | 1、13 | 输出 | 集电极开路输出,可对计时电容器进行放电。 |
| GND | 7 | — | 地。 |
| OUT | 5、9 | 输出 | 高电流计时器输出信号。 |
| 复位 | 4、10 | 输入 | 低电平有效复位输入可强制将输出端和放电端置于低电平。 |
| THRES | 2、12 | 输入 | 计时输入结束。THRES > CONT 时将输出端和放电端置于低电平。 |
| TRIG | 6、8 | 输入 | 计时输入开始。TRIG < 1/2 CONT 时将输出端置于高电平,放电端为开路状态。 |
| VCC | 14 | — | 电源电压。 |