ZHCSWG5I April 1978 – March 2025 NA556 , NE556 , SA556 , SE556
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计时间隔的温度系数 | 每个计时器,单稳态(2), TA = 最小值至最大值 |
NA556、NE556、SA556 | 50 | ppm/°C | |||
| SE556 | 30 | 100 | |||||
| 每个计时器,非稳态(3),TA = 最小值至最大值 | NA556、NE556、SA556 | 150 | |||||
| SE556 | 90 | ||||||
| 计时器 1 至计时器 2,TA = 最小值至最大值 | ±10 | ||||||
| 计时间隔的电源电压灵敏度 | 每个计时器,单稳态(2) | NA556、NE556、SA556 | 0.1 | 0.5 | %/V | ||
| SE556 | 0.05 | 0.2 | |||||
| 每个计时器,非稳态(3) | NA556、NE556、SA556 | 0.3 | |||||
| SE556 | 0.15 | ||||||
| 计时器 1 至计时器 2 | NA556、NE556、SA556 | ±0.2 | |||||
| SE556 | ±0.1 | ||||||
| tr | 输出脉冲上升时间 | CL = 15pF,TA = 25°C,20% 至 80% | NA556、NE556、SA556 | 100 | 300 | ns | |
| SE556 | 100 | 200 | |||||
| tf | 输出脉冲下降时间 | CL = 15pF,TA = 25°C,80% 至 20% | NA556、NE556、SA556 | 100 | 300 | ns | |
| SE556 | 100 | 200 | |||||