如节 8.1.2中所述,RES31A-Q1 的分压器电路误差 tVDx 与增益电路误差 tDx 之间的关系是由以下两个表达式之一得出的(取决于 RG 和 RIN 的位置):
方程式 31.
方程式 32.
因此,分压器传递函数 GVDx 随温度的变化是 tDx 随温度变化的直接函数。将温度系数 TCRratio 环境温度变化相乘得到 tDx 的变化,这反过来被上面的适当公式代入,以计算 tVDx的变化。tVDx 中的变化直接描述了 GVDx 中的变化。
例如,考虑一个 Gnom = 4 的RES31A40-Q1 和一个如图 8-4 所示的电路配置,其中 RX = RG1 且 RY = RIN1。假设 tD1 最初为 85ppm,并由于环境温度升高 25°C 而增加 5ppm。温度变化前 tVD1 的初始值计算如下:
方程式 33.
温度变化后,tVD1 新值的计算公式如下:
方程式 34.
在第一种情况下,tD1 偏移为 5ppm 会导致 tVD1 偏移 –4ppm。
如果电路配置反转,使得 RX = RIN1 且 RY = RG1,则 tVD1 的初始值计算如下:
方程式 35.
温度变化后,tVD1 新值的计算公式如下:
方程式 36.
在第二种情况下,tD1 中的漂移为 5ppm,会导致 tVD1 中的漂移仅为 1ppm。