ZHDS125 March 2026 RES31A-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
RES31A-Q1 通常用于实现运算放大器的反馈路径,从而设置电路增益。该电路被配置为反相 或同相,输入电压被施加到该相应放大器输入上,通常如下图所示。
对于反相电路配置:
对于同相电路配置:
通常情况下,RX = RG 且 RY = RIN,可实现 2 到 11 的同相增益。该配置中的反相增益范围为 –1 至 –10。还可以使用更多独特的配置;另请参见节 8.1.6.2。