ZHCSZ77 November 2025 RES21A
PRODUCTION DATA
图 8-7 和 图 8-8 中显示的基本仪表放大器电路将 RES21A 的两个 RIN 电阻串联放置在两个放大器的反相输入引脚之间。相反,将这些电阻器并联,或者仅连接两个 RIN 电阻器中的一个并使另一个电阻器悬空,以实现更广泛的有效电路增益。
另一种选择是非平衡 INA,其中两个输入放大器的反馈路径具有不同的有效增益。对于 RES21A,这种配置的实现方式是:通过使用分压器元件的串联或并联组合来为一个放大器实现不同的有效反馈电阻。使用正常或平衡的 INA 方法时,如果输入信号 VCM 不接近中点电压,则当输入接近其中一个电源电压时,放大器会耗尽余量和电源轨输出。通过实现异步增益,可以更大限度地扩大电路的动态范围,但代价是带宽和相位不匹配(对于直流和低频应用来说微不足道)。虽然电路的传递函数、稳定性和误差分析相对复杂,但不平衡的 INA 仍然是这种情况下的有用工具。