ZHDS398 August 2026 REF53-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出电压 | |||||||
| VREF | 输出电压 | REF53120 | 1.2 | V | |||
| REF53125 | 1.25 | ||||||
| REF53180 | 1.8 | ||||||
| REF53205 | 2.048 | ||||||
| REF53250 | 2.5 | ||||||
| REF53300 | 3 | ||||||
| REF53330 | 3.3 | ||||||
| REF53410 | 4.096 | ||||||
| REF53450 | 4.5 | ||||||
| REF53500 | 5 | ||||||
| 初始精度 | 所有电压选项 | -0.04 | 0.04 | % | |||
| 噪声 | |||||||
| enpp | 低频噪声 | ƒ = 0.1Hz 至 10Hz | 3 | ppmp-p | |||
| en | 输出电压噪声 | ƒ = 10Hz 至 1kHz | 3 | ppmrms | |||
| 输出电压温漂 | |||||||
| dVREF/dT | 温漂 | TA = -40°C 至 125°C | 2 | 4 | ppm/℃ | ||
| 线路调整率 | |||||||
| ΔVREF(ΔVI) | 线路调整率 | VIN = (VREF + 0.5V) 至 18V、 TA = –40°C 至 125°C |
3 | 15 | ppm/V | ||
| PSRR | 电源抑制比 | 在 100hz | 85 | dB | |||
| 负载调整 | |||||||
| ΔVREF(ΔIL) | 负载调整率拉电流 | 0 < IREF < 30mA、VIN(2) = VREF + 0.75V | 10 | 15 | ppm/mA | ||
| 0 < IREF < 30mA、VIN(2) = VREF + 0.75V、 TA = –40°C 至 125°C |
30 | ||||||
| 负载调整率灌电流 | –10mA < IREF < 0、VIN(2) = VREF + 0.75V | 20 | 30 | ||||
| –10mA < IREF < 0、VIN = VIN(2) = VREF + 0.75V、 TA = –40°C 至 125°C |
50 | ||||||
| 短路电流 | |||||||
| ISC | 短路电流 | VREF = 0V | 40 | mA | |||
| 热迟滞 | |||||||
| SOT-23-THN | 周期 1 | 75 | ppm | ||||
| 周期 2 | 9 | ||||||
| 长期稳定性 | |||||||
| SOT-23-THN | 0 到 1000 小时 | 25 | ppm | ||||
| 1000 到 2000 小时 | 25 | ||||||
| 导通趋稳时间 | |||||||
| 导通趋稳时间 | 至 0.1%,CREF = 1µF | 1 | ms | ||||
| 容性负载 | |||||||
| CIN | 稳定的输入电容器范围 | –40°C < TA < 125°C | 0.1 | µF | |||
| CREF | 稳定的输出电容器范围 | –40°C < TA < 125°C | 1 | 50 | µF | ||
| 电源 | |||||||
| VS | 电源电压 | 请参阅注释(1) | VREF + 0.2 | 18 | V | ||
| VEN | 使能引脚电压 |
有源模式 (EN=1) | 1.6 | ||||
| 关断模式 (EN=0) | 0.5 | ||||||
| IEN | VEN = VIN = 18V | 400 | nA | ||||
| 关断电流 | VEN = 0、–40°C < TA < 125°C | 6 | µA | ||||
| 静态电流 | –40°C < TA < 125°C | 85 | 150 | ||||
| 温度范围 | |||||||
| 指定的范围 | -40 | 125 | °C | ||||
| 工作温度范围 | -55 | 125 | |||||