ZHDS398 August 2026 REF53-Q1
ADVANCE INFORMATION
传感器偏置、LED 驱动、电池充电等多种应用都需要精密恒流源。REF53-Q1 器件具有高精度性能、宽输入电压范围和多种输出电压选项,可满足不同应用的要求,并可配置为恒流源。
图 9-4 显示了配置为恒流源的 REF53-Q1。REF53-Q1 采用悬空器件配置,由器件的 GND 驱动负载。REF53-Q1 提供的精密基准电压与外部精密基准共同从输入电源汲取恒定电流,该电流记为“I”。流经负载的实际电流由 REF53-Q1 器件的静态电流和设定值 I 共同构成。REF53-Q1 支持较宽的 VIN 电压范围,因此即使负载两端的电压变化范围较大,也能保持恒流精度。
| VREF | R | 计算出的电流 | 测得的电流 |
|---|---|---|---|
| 1.25V | 1.4kΩ | 0.978mA | 0.998mA |
| 1.25V | 127Ω | 9.93mA | 9.98mA |
| 1.25V | 62Ω | 20.24mA | 20.33mA |