ZHCSUJ9I August   2007  – April 2026 REF33

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1 热磁滞
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 启动时间
      2. 8.3.2 低温漂
      3. 8.3.3 功率耗散
      4. 8.3.4 噪声性能
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 采用双极性信号链配置的 REF3312
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 运算放大器电平位移设计
          2. 9.2.1.2.2 差分输入衰减器设计
          3. 9.2.1.2.3 输入滤波
          4. 9.2.1.2.4 元件选型
            1. 9.2.1.2.4.1 电压基准
            2. 9.2.1.2.4.2 运算放大器
          5. 9.2.1.2.5 输入衰减和电平位移
          6. 9.2.1.2.6 输入滤波
          7. 9.2.1.2.7 无源元件容差和材料
        3. 9.2.1.3 应用曲线
          1. 9.2.1.3.1 直流性能
          2. 9.2.1.3.2 交流性能
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
输入衰减和电平位移

在本设计中,双极性 ±5V 输入必须进行衰减并进行电平位移,使差分电压处于 ±VREF/2(即 ±0.625V)的输入范围内。运算放大器输出及 ADC 输入的精度在靠近电源轨和 VREF 电压时可能会下降,因此输出设计为产生 0.125V 至 1.125V 的输出电压,对于 ±5V 输入,输出范围为 ±0.5V。以这种方式缩放输出还会将允许的输入范围扩展至 ±6V,并支持一定的欠量程和过量程电压测量,同时提供保护。

使用 方程式 13 将 ±5V 输入调整为 ±0.5V 差分电压,如方程式 16 所示。

方程式 16. 0.5 V = R 2 2 × 100 k Ω × 5 V

其中

  • R1 = R4 = 100kΩ

对于本设计,R1 和 R4 在输入阻抗中占主导,因此选择 100kΩ。可以选择更高的阻值来增加输入阻抗,但同时会增加输入噪声。

当 R2 和 R3 的值选为 20kΩ 时,可计算出 R5 的值,如方程式 17 所示:

方程式 17. R 5 = R 2 2 × 10 k Ω

其中

  • R2 = R3 = 20kΩ

对于 A1– 等于 VREF/2,R6 必须等于 R7。采用两个 47kΩ 电阻器,旨在节省功耗,同时避免阻抗过低以致无法驱动 ADC 输入。