ZHDS174E December 2003 – April 2026 REF31
PRODUCTION DATA
REF31xx 系列为高精度、低功耗、低压降串联电压基准,采用超小型 3 引脚 SOT-23 封装。
器件具有小尺寸和低功耗特性(典型值为 100μA),专为便携式电池供电应用而设计。REF31xx 不需要负载电容器,可灌入或吸收高达 10mA 的输出电流。
在无负载情况下,REF31xx 最低可在比输出电压高 5mV 的电源电压下运行。所有型号的额定宽工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。
典型应用 |
压降电压与负载电流间的关系 |