ZHCSCT4A September 2014 – January 2017 REF1925 , REF1930 , REF1933 , REF1941
PRODUCTION DATA.
仅具有 正向电源电压的应用通常需要一个在模数转换器 (ADC) 输入范围中间位置的附加稳定电压来偏置输入双极信号。REF19xx 提供了一个可供 ADC 使用的基准电压 (VREF) 和一个可用于偏置输入双极信号的高精度电压 (VBIAS)。
REF19xx 在 VREF 和 VBIAS 输出端具有优异的温度漂移
(最大 25 ppm/°C)特性和初始精度 (0.1%),同时可保持静态电流低于 430µA。此外,VREF 和 VBIAS 输出端可在 –40°C 至 85°C 的温度范围内彼此跟踪,精度达 6 ppm/°C(最大值)。所有这些 特性 都可提高信号链的精度并节省电路板空间,相比分立式解决方案而言还能降低系统成本。仅 10mV 的超低压降允许器件在极低输入电压条件下工作,这一特性在电池供电系统中非常适用。
VREF 和 VBIAS 电压具有同样出色的技术规范,而且灌电流和拉电流能力同样强大。这些器件具有优异的长期稳定性和低噪声级别,是高精度工业 应用的理想选择。
| 部件名称 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| REF19xx | 小外形尺寸晶体管 (SOT) (5) | 2.90mm x 1.60mm |
空白
空白