ZHCSRM7B April 2023 – September 2023 PGA855
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VS | VS+、VS– 引脚上的电源电压;VS = (VS+) – (VS–) | 0 | 40 | V | |
| VSOUT | LVDD、LVSS 引脚上的电源电压;VSOUT = VLVDD – VLVSS | 0 | 40 | V | |
| 电源引脚 LVDD、LVSS 上的电压 | (VS–) – 0.5 | (VS+) + 0.5 | V | ||
| VIN | 信号输入引脚 IN+、IN– 上的电压 | (VS–) – 40 | (VS+) + 40 | V | |
| DGND、FDA_IN+、FDA_IN– 引脚电压 | (VS–) – 0.5 | (VS+) + 0.5 | V | ||
| 增益选择引脚 A2、A1、A0 上的电压 | VDGND – 0.5 | (VS+) + 0.5 | V | ||
| VO | 信号输出引脚 OUT+、OUT– 上的最大电压 | VLVSS – 0.5 | VLVDD + 0.5 | V | |
| VOCM | 输出共模电压 | VLVSS – 0.5 | VLVDD + 0.5 | V | |
| IO | 信号输出引脚电流 | –100 | 100 | mA | |
| ISC | 输出短路电流(2) | 持续 | |||
| TA | 工作温度 | -50 | 150 | °C | |
| TJ | 结温 | 175 | °C | ||
| Tstg | 存储温度 | -65 | 150 | °C | |