ZHCSU89A March 2024 – December 2024 PGA849
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PGA849 输入电路的线性工作输入电压范围介于负极电源的 3V(最大值)到正极电源的 2.5V(最大值)范围内,并在此范围内的所有温度下保持出色的共模抑制能力。线性工作输入共模范围是输入共模电压、输入差分电压、增益和输出共模电压的函数。
图 8-1 至图 8-4 展示了在无负载条件下启用有效输出电压的有效共模范围。
| VREF = 0V | G = 0.125V/V |
| VREF = 0V | G = 16V/V |
| VREF = 0V | G = 1V/V |
| VS = ±15V | VSOUT = 5V |
| VREF = 2.5V |