ZHCSU89A March 2024 – December 2024 PGA849
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PGA849 是一款具单端输出的单片、高电压、高带宽、精密可编程增益仪表放大器。PGA849 整合了高速电流反馈输入级与内部匹配的增益电阻网络,再后接一个四电阻差分放大器输出级。PGA849 具有八个二进制增益设置(从 0.125V/V 到 16V/V),可以通过这三个数字增益选择引脚进行选择:A0、A1 和 A2。
PGA849 适用于工厂自动化和控制、模拟输入模块、数据采集、测试和测量以及半导体测试等应用。