ZHCSIO3H January 2005 – February 2020 PCF8575
PRODUCTION DATA.
该面向两线双向总线 (I2C) 的 16 位 I/O 扩展器专为 2.5V 至 5.5V VCC 工作电压而设计。
PCF8575 器件通过 I2C 接口 [串行时钟 (SCL)、串行数据 (SDA)] 为大多数微控制器系列提供通用远程 I/O 扩展。
此器件 具有 一个 16 位准双向输入/输出 (I/O) 端口(P07–P00、P17–P10),其中包括具有高电流驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED。每个准双向 I/O 都可以用作输入或输出(无需使用数据方向控制信号)。在上电时,这些 I/O 处于高电平。在该模式下,仅有一个连接到 VCC 的电流源处于活动状态。
器件型号 | 封装(引脚) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
PCF8575 | SSOP (24) | 8.20mm × 5.30mm |
QSOP (24) | 8.65mm × 3.90mm | |
TVSOP (24) | 5.00mm × 4.50mm | |
SOIC (24) | 15.40mm × 7.50mm | |
TSSOP (24) | 7.80mm × 4.40mm | |
VQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |