ZHCSHU7J August 2005 – March 2021 PCA9555
PRODUCTION DATA
这个用于两线双向总线 (I2C) 的 16 位扩展器设计用于在 2.3V 至 5.5V VCC 之间运行。通过 I2C 接口 [串行时钟 (SCL),串行数据 (SDA)],它为大多数微控制器系列产品提供通用远程 I/O 扩展。
PCA9555 由两个 8 位配置(输入或输出可选)、输入端口、输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效运行)寄存器组成。在加电时,I/O 被配置为输入。系统主控制器可以通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入或输出。每个输入或输出的数据均保存在相应的输入或输出寄存器中。输入端口寄存器的极性可借助极性反转寄存器进行转换。所有寄存器都可由系统主控器读取。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| PCA9555 | SSOP (24) DB | 8.20mm × 5.30mm |
| SSOP (24) DBQ | 8.65mm × 3.90mm | |
| TVSOP (24) DGV | 5.00mm x 4.40mm | |
| SOIC (24) DW | 15.4mm x 7.50mm | |
| SSOP (24) PW | 7.80mm x 4.40mm | |
| VQFN (24) RGE | 4.00mm x 4.00mm |
方框图