ZHCSL14H March 2020 – March 2024 OPA2991-Q1 , OPA4991-Q1 , OPA991-Q1
PRODUCTION DATA
OPAx991-Q1 是一款 40V 的真正轨到轨输入运算放大器,其输入共模范围在任一电源轨之外扩展了 100mV。此宽范围通过并联互补的 N 通道和 P 通道差分输入对实现的,如图 6-8 所示。N 沟道对接近正电源轨的输入电压有效,通常高于正电源电压(V+) – 1V 至 (V+) + 100mV 范围内运行。P 沟道对于从低于负电源 100mV 到大约 (V+) – 2V 的输入是有效的。其转换区域较小,通常为(V+) – 2V 至 (V+) – 1V 这时两个输入对都处于开启状态。此转换区域可随着过程变化而适度的变化,在该区域内PSRR、CMRR、失调电压、失调漂移、噪声和 THD 性能可能会比在该区域外操作时有所下降。
图 5-5 更详细地显示了典型器件在输入电压失调方面的转换区域。
有关共模电压范围和 PMOS/NMOS 对相互作用的更多信息,请参阅具有互补对输入级的运算放大器 应用手册。
图 6-8 轨到轨输入级