ZHCSL14H March 2020 – March 2024 OPA2991-Q1 , OPA4991-Q1 , OPA991-Q1
PRODUCTION DATA
OPAx991-Q1 使用独特的输入架构来消除对输入保护二极管的需求,但在瞬态情形下仍能提供可靠的输入保护。可以通过快速瞬态阶跃响应来激活图 6-1 中所示的常规输入二极管保护方案,但由于存在交流电路径,这将引入信号失真和稳定延时时间,如图 6-2 所示。 对于低增益电路,这些快速斜向输入信号前向偏置背对背二极管,这会导致输入电流增加,进而使稳定时间延长。
图 6-2 背对背二极管造成稳定问题OPAx991-Q1 系列运算放大器采用专利输入保护架构,为高压应用提供了真正的高阻抗差分输入能力,不会引入额外的信号失真或延迟的稳定时间,因此该器件非常适合用于多通道、高开关输入应用。OPAx991-Q1 允许最大差分摆幅(运算放大器的反相和非反相引脚之间的电压)高达 40V,使得该器件适合用作比较器或用于具有快速斜向输入信号的应用中,例如数据采集系统;有关更多信息,请参阅 TI 技术手册支持多路复用器的精密运算放大器。