ZHCSJC8I February 2019 – August 2021 OPA2990 , OPA4990 , OPA990
PRODUCTION DATA
OPAx990S 关断器件可配置为创建高压缓冲多路复用器。可在公共总线上将输出连接在一起,而关断引脚可用于选择所需通道。放大器电路的设计使得禁用转换比启用转换发生得快得多,因此放大器自然呈现出“先断后合”的开关拓扑。当处于关断状态时,放大器输出进入高阻抗状态,因此将多个通道输出连接在一起时,没有总线争用的风险。此外,输出与输入是隔开的,因此无须担心每个通道输入处的阻抗与输出处的阻抗(例如放大器增益级或 ADC 驱动器电路)发生不必要的相互作用。此外,这种拓扑结构使用放大器而不是 MOSFET 开关,因此消除了多路复用器的其他常见问题,例如电荷注入或 RON 效应引起的信号误差。
图 8-1 展示了基本 2:1 多路复用器的拓扑示例。当 SEL 较低时,通道 1 被选中并激活;当 SEL 较高时,通道 2 被选中并激活。有关如何使用 OPAx990S 关断功能的更多信息,请参阅电气特性表。
图 8-1 高电压缓冲多路复用器