ZHCSJC8I February 2019 – August 2021 OPA2990 , OPA4990 , OPA990
PRODUCTION DATA
OPAx990 系列(OPA990、OPA2990 和 OPA4990)是高电压 (40V) 通用运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨至轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±300µV)和低温漂(典型值为 ±0.6µV/°C)。
OPAx990 具有诸如电源轨的差分和共模输入电压范围、高短路电流 (±80mA)、高压摆率 (4.5/µs) 和关断等独特的功能,是一款极其灵活、稳定且高性能的运算放大器,适用于各种高电压工业应用。
OPAx990 运算放大器系列采用微型 封装(例如 X2QFN、WSON 和 SOT-553)以及标准封装(例如 SOT-23、SOIC 和 TSSOP),额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA990 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm | |
| SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | |
| SOT-553 (5)(2) | 1.60mm × 1.20mm | |
| OPA2990 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
| SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm | |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm | |
| WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm | |
| X2QFN (10) | 2.00mm × 1.50mm | |
| OPA4990 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
| TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm | |
| WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm | |
| X2QFN (14) | 2.00mm × 2.00mm |
OPAx990 应用于高压多路复用数据采集系统