ZHCSJC8I February 2019 – August 2021 OPA2990 , OPA4990 , OPA990
PRODUCTION DATA
OPAx990 具有电阻输出级,能够驱动中等容性负载,而且通过采用隔离电阻器,可以轻松配置该器件来驱动大型容性负载。增加增益可增强放大器驱动更大容性负载的能力;请参阅图 7-5 和图 7-6。在确定放大器是否将稳定运行时,需要考虑一些因素,如特定的运算放大器电路配置、布局、增益和输出负载等。
图 7-5 小信号过冲与容性负载之间的关系(10mV 输出阶跃,G = 1)
图 7-6 小信号过冲与容性负载之间的关系(10mV 输出阶跃,G = -1)为了在单位增益配置中获得额外的驱动能力,通过在输出中串联一个小电阻器 RISO 来提高容性负载驱动能力,如图 7-7 中所示。此电阻器可显著减少振铃,并保持纯容性负载的直流性能。但是,如果电阻负载与容性负载并联,则会产生一个电压分压器,从而在输出端引入增益误差并略微减小输出摆幅。引入的误差与 RISO / RL 的比率成正比,在低输出电平下通常可忽略不计。高容性负载驱动使 OPAx990 非常适合于参考缓冲器、MOSFET 栅极驱动和电缆屏蔽驱动等应用。图 7-7 中所示的电路采用隔离电阻器 RISO 来稳定运算放大器的输出。RISO 修改了系统的开环增益,从而增加了相位裕度 中总结了使用 OPAx990 的结果。
图 7-7 使用 OPA990 扩展容性负载驱动