ZHDS069C January 2026 – July 2026 OPA2486 , OPA486
PRODMIX
OPAx486 是高精度 RTD 设计中的理想选择。RTD 广泛用于高精度和宽温度范围应用。遗憾的是,RTD 电阻随温度的变化并非完全线性,为了获得最佳结果,需要进行某种补偿。图 7-8 显示了为 RTD 提供模拟补偿的电路。电阻器 R2、R4 和 R3 可设置电路的噪声增益,而 R3 和 R2 的比率可设置电路的直流偏移。电阻 R1 可设置 Pt100 RTD 的电流激励,R5 则可提供补偿。电阻器的选择取决于电阻式温度检测器的模拟线性化报告中详细讨论的各种变量。