ZHDS069C January 2026 – July 2026 OPA2486 , OPA486
PRODMIX
OPAx486 的额定工作电压范围是 4.5V 至 48V(±2.25V 至 ±24V)。OPAx486 提供宽输入共模电压 (VCM) 范围(包括负电源轨),因此成为单个电源操作的理想选择。正电源轨的输入共模电压限制为 (V+) − 2V。将输入共模电压限制为 (V–) – 0.1V ≤ VCM ≤ (V+) – 2V 以保持指定的性能。