ZHCSN35I January 2021 – March 2025 OPA2392 , OPA392 , OPA4392
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VOS | 输入失调电压 | VS = 5.0V | ±1 | ±10 | μV | ||
| OPA2392D、OPA4392 | ±1 | ±20 | |||||
| OPA392YBJ、OPA2392YBJ | ±1 | ±25 | |||||
| VS = 5.0V, VCM = (V+) – 200mV |
±2 | ±30 | |||||
| OPA2392YBJ | ±2 | ±85 | |||||
| VS = 5.0V, TA = –40°C 至 +125°C(1) |
±100 | ||||||
| VCM = V–, TA = –40°C 至 +125°C(1) |
OPA392、 OPA2392D、YBJ、OPA4392 |
±125 | |||||
| OPA2392DGK | ±180 | ||||||
| dVOS/dT | 输入偏移电压漂移 | VS = 5.0V | TA = 0°C 至 85°C | ±0.16 | μV/°C | ||
| TA = -40°C 至 +125°C(1) | ±0.6 | ||||||
| VCM = 5.0V, TA = –40°C 至 +125°C(1) |
±0.18 | ±0.9 | |||||
| PSRR | 电源抑制比 | VCM = V– | ±30 | μV/V | |||
| TA = -40°C 至 +125°C(1) | ±80 | ||||||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IB | 输入偏置电流(1) | ±0.01 | ±0.8 | pA | |||
| TA = -40°C 至 +85°C | ±5 | ||||||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±30 | ||||||
| IOS | 输入失调电流(1) | ±0.01 | ±0.8 | pA | |||
| TA = -40°C 至 +85°C | ±5 | ||||||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±30 | ||||||
| 噪声 | |||||||
| 输入电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 2.0 | μVPP | ||||
| VCM = (V+) – 0.3 | 3.2 | ||||||
| eN | 输入电压噪声密度 | f = 10Hz | 42 | nV/√Hz | |||
| VCM = (V+) – 0.3 | 80 | ||||||
| f = 1kHz | 6.5 | ||||||
| VCM = (V+) – 0.3 | 10.4 | ||||||
| f = 10kHz | 4.4 | ||||||
| VCM = (V+) – 0.3 | 5.8 | ||||||
| iN | 输入电流噪声密度 | f = 1kHz | OPA392DBV | 70 | fA/√Hz | ||
| OPA392YBJ、OPA2392、OPA4392 | 25 | ||||||
| 输入电压 | |||||||
| VCM | 共模电压范围 | V– | V+ | V | |||
| CMRR | 共模抑制比 | (V–) < VCM < (V+) – 1.5V | 75 | 120 | dB | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | 113 | ||||||
| (V–) < VCM < (V+), TA = –40°C 至 +125°C(1) |
66 | 97 | |||||
| VS = 5.5V | 88 | 111 | |||||
| 输入电容 | |||||||
| ZID | 差分 | 1013 || 2.8 | Ω || pF | ||||
| ZICM | 共模 | 1013 || 3.5 | Ω || pF | ||||
| 开环增益 | |||||||
| AOL | 开环电压增益 | VS = 5.5V | (V–) + 50mV < VOUT < (V+) – 50mV |
115 | 132 | dB | |
| (V–) + 100mV < VO < (V+) – 100mV,RL = 2kΩ |
110 | 128 | |||||
| (V–) + 100mV < VOUT < (V+) – 100mV,RL = 2kΩ, TA = –40°C 至 +125°C(1) |
100 | ||||||
| VS = 1.7V | (V–) + 50mV < VOUT < (V+) – 50mV, VCM = (V+) – 1.15V |
106 | 124 | ||||
| (V–) + 100mV < VOUT < (V+) – 100mV,RL = 2kΩ, VCM = (V+) – 1.15V |
106 | 124 | |||||
| (V–) + 100mV < VOUT < (V+) – 100mV,RL = 2kΩ, VCM = (V+) – 1.15V, TA = –40°C 至 +125°C(1) |
100 | ||||||
| 频率响应 | |||||||
| GBW | 增益带宽积 | AV = 1000V/V | 13 | MHz | |||
| SR | 压摆率 | 4V 阶跃,增益 = +1 | 下降 | 4.5 | V/μs | ||
| 上升 | 3.5 | ||||||
| 相位裕度 | CL = 100pF | OPA392DBV、DCK,OPA2392DSG | 45 | ° | |||
| OPA392YBJ、 OPA2392D、DGK、YBJ、 OPA4392 |
35 | ||||||
| tS | 趋稳时间 | 精度为 0.1%,2V 阶跃,增益 = +1 | 0.75 | μs | |||
| 精度为 0.01%,2V 阶跃,增益 = +1 | 1 | ||||||
| 过载恢复时间 | VIN × 增益 > VS | 0.45 | μs | ||||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | VOUT = 1VRMS,增益 = +1,f = 1kHz, VCM = (V–) + 1.5V |
-112 | dB | |||
| 0.00025 | % | ||||||
| 输出 | |||||||
| 距离两个电源轨的电压输出摆幅 | VS = 1.7V | 20 | mV | ||||
| RL = 2kΩ | 30 | ||||||
| VS = 5.5V | 20 | ||||||
| RL = 2kΩ | 35 | ||||||
| ISC | 短路电流 | 灌电流,VS = 5.5V | -55 | mA | |||
| 拉电流,VS = 5.5V | 65 | ||||||
| RO | 开环输出阻抗 | f = 1MHz | 120 | Ω | |||
| 电源 | |||||||
| IQ | 每个放大器的静态电流 | IO = 0mA | 1.22 | 1.4 | mA | ||
| TA = -40°C 至 +125°C(1) | 1.5 | ||||||
| 关断(仅限 OPA392YBJ、OPA2392YBJ 和 OPA4392RTE) | |||||||
| IQSD | 每个放大器的静态电流 | 所有放大器均为禁用状态,EN = V– | 6 | µA | |||
| VIH | 高电平输入电压 | 已启用放大器 | (V+) – 0.5 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | 已禁用放大器 | (V–) + 0.5 | V | |||
| tON | 放大器启用时间 | G = 1,VOUT = 0.9 × VS/2,已启用两个放大器 | 9.5 | µs | |||
| tOFF | 放大器禁用时间 | G = 1,VOUT = 0.1 × VS/2,已禁用两个放大器 | 7.8 | µs | |||
| EN 引脚输入漏电流 | VIH = V+ | 0.02 | µA | ||||
| VIL = V– | 1 | ||||||