ZHCSN35I January 2021 – March 2025 OPA2392 , OPA392 , OPA4392
PRODMIX
OPAx392 是单位增益稳定的精密运算放大器系列,并且不会出现意外输出和相位反转。使用专有的 e-trim 运算放大器技术可提供随时间和温度变化的低输入失调电压以及超低输入偏置电流的优势。OPAx392 针对全轨到轨输入进行了优化,允许低电压单电源运行或双电源用途。在正常测试条件下,这些高精度、低噪声微型放大器可提供高阻抗输入(共模范围达到供电轨,在电源电压范围内具有低失调电压)和轨到轨输出(摆幅在电源上下 5mV 以内)。OPAx392 精密放大器设计用于低或高增益的上游模拟信号链应用,以及 DAC 缓冲等下游信号链功能。