ZHCSRR8C October 2023 – April 2025 OPA2323 , OPA323 , OPA4323
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPAx323 设计用于需要驱动电容负载的应用。与所有运算放大器一样,可能存在会使器件变得不稳定的特定情况。在确定特定运算放大器的运行是否稳定时,需要考虑放大器电路配置、布局、增益和输出负载等因素。
在单位增益 (1V/V) 缓冲器配置下驱动容性负载的运算放大器比在更高噪声增益下工作的放大器更容易出现不稳定的情况。容性负载与运算放大器输出电阻相结合后,在反馈环路内产生一个使相位裕度降级的极点。当容性负载增加时,相位裕度的降级会增大。在单位增益配置下运行时,OPAx323 的相位裕度为 50°,容性负载为 30pF。器件具有可接受的相位裕度 35°,在高达约 75pF 的纯容性负载下仍能保持稳定,并且不超过 150pF 时无持续振荡。有时某些超大电容器(大于 1μF)的等效串联电阻 (ESR) 足够改变反馈环路内的相位特性,从而使放大器保持稳定。增加放大器闭环增益使得放大器能够驱动更大的电容。如果在电压增益更高时测量放大器的过冲响应,放大器驱动能力的提升会非常明显。
要提升在单位增益配置下运行的放大器的容性负载驱动能力,一种方法是插入一个与输出串联的小型电阻器(一般为 10Ω 到 50Ω),(如图 7-3 中所示)。这个电阻器大大减少了与大容性负载相关的过冲和振铃。这通常是 ADC 驱动器应用中使用的电路配置,其中 CLOAD 用作 ADC 采样电容器的电荷桶。
图 7-3 增强容性负载驱动能力