ZHCSRR8C October 2023 – April 2025 OPA2323 , OPA323 , OPA4323
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPAx323 系列可采用 WQFN-16 (RTE) 和 WSON-8 (DSG) 等封装,此类封装的特点是带有外露的散热焊盘。在封装内部,使用导电化合物将内核连接到该散热焊盘。因此,当使用带有外露散热焊盘的封装时,散热焊盘必须连接到 V–。不得将散热焊盘连接到 V– 以外的电势,否则可能导致器件的性能与电气特性表有所不同。