ZHCSRR8C October 2023 – April 2025 OPA2323 , OPA323 , OPA4323
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPAx323 使用集成电磁干扰 (EMI) 滤波来降低干扰源(如无线通信设备(射频干扰 (RFI))以及混合使用模拟信号链和数字组件的高密度电路板)产生的 EMI。通过电路设计技术可改进 EMI 抗扰度;OPAx323 受益于这些设计改进措施。德州仪器 (TI) 已具备在 10MHz 至 6GHz 宽频谱范围内准确测量和量化运算放大器抗扰度的能力。图 7-4 展示了在 OPAx323 上执行此测试的结果。表 7-1 展示了 OPAx323 在实际应用中通常会遇到的特定频率下的 EMIRR IN+ 值。运算放大器的 EMI 抑制比应用手册详细介绍了与运算放大器相关的 EMIRR 性能主题。
图 7-4 EMIRR 测试| 频率 | 应用或分配 | EMIRR IN+ |
|---|---|---|
| 400MHz | 移动无线广播、移动卫星、太空操作、气象、雷达、超高频 (UHF) 应用 | 48dB |
| 900MHz | 全球移动通信系统 (GSM) 应用、无线电通信、导航、GPS(最高可达 1.6GHz)、GSM、航空移动通信及 UHF 应用 | 56dB |
| 1.8GHz | GSM 应用、个人移动通信、宽带、卫星和 L 波段(1GHz 至 2GHz) | 60dB |
| 2.4GHz | 802.11b、802.11g、802.11n、Bluetooth®、个人移动通信、工业、科学和医疗 (ISM) 无线频段、业余无线电通信和卫星、S 波段(2GHz 至 4GHz) | 61dB |
| 3.6GHz | 无线电定位、航空通信和导航、卫星、移动通信、S 波段 | 67dB |
| 5GHz | 802.11a、802.11n、航空通信和导航、移动通信、太空和卫星运行、C 波段(4GHz 至 8GHz) | 70dB |