ZHCSHD8C May 1998 – March 2023 OPA2227 , OPA2228 , OPA227 , OPA228 , OPA4227 , OPA4228
PRODUCTION DATA
OPAx22x 使用背靠背二极管(请参阅图 7-2)进行输入保护。由于放大器的有限压摆率,超过这些二极管的导通阈值(如脉冲状态)会导致电流流过输入保护二极管。如果没有外部限流电阻器,输入器件可能被破坏。高输入电流源可能对放大器造成轻微损害。虽然该单元可能仍然有效,但输入失调电压、漂移和噪声等重要参数可能会发生变化。
图 7-2 脉冲操作使用 OPA227 作为单位增益缓冲器(跟随器)时,应将输入电流限制为最多 20mA。这种限制通过插入一个反馈电阻器或一个与源点串联的电阻器来实现。Equation1 计算足够大的电阻大小。
其中
例如,10V 脉冲 (VS = 10V) 需要 500Ω 的总环路电阻。如果源阻抗足够大,足以限制电流,则不需要额外的电阻器。由于会增加噪声,因此请仔细选择任何外部电阻器的大小。有关噪声计算的详细信息,请参阅Topic Link Label7.3.6。图 7-2 显示了实现限流反馈电阻器的示例。