ZHCSHD8C May 1998 – March 2023 OPA2227 , OPA2228 , OPA227 , OPA228 , OPA4227 , OPA4228
PRODUCTION DATA
低噪声运算放大器电路的设计必须仔细考量多种可能的噪声来源:信号源噪声、运算放大器产生的噪声以及反馈网络电阻器产生的噪声。电路总噪声是所有噪声分量的平方和根值。
源阻抗的电阻部分产生的热噪声与电阻的方根成正比。图 7-4 显示了该函数。由于源阻抗通常为固定值;因此,需通过选择运算放大器和反馈电阻器来最大限度降低在总噪声中的相应分量。
图 7-4 显示了采用单位增益配置的运算放大器在使用不同源阻抗时的总噪声(无反馈电阻器网络,因此不产生额外的噪声)。运算放大器将同时产生电压噪声分量和电流噪声分量。电压噪声通常按失调电压时变分量建模。电流噪声则按输入偏置电流时变分量建模,并根据不同的源阻抗生成一个噪声电压分量。因此,特定应用中运算放大器的最低噪声取决于源阻抗。源阻抗较低时,电流噪声可忽略不计,电压噪声通常占主导。源阻抗较高时,电流噪声可能占主导。
图 7-5 显示了具有增益的反相和同相运算放大器电路配置。在具有增益的电路配置中,反馈网络电阻器也会产生噪声。运算放大器的电流噪声会与反馈电阻器产生反应,进而产生额外的噪声分量。一般可通过选择合适的反馈电阻值使这些噪声源降低至忽略不计。以下各图显示了两种配置的总噪声计算公式。
图 7-6 显示了用于测试 OPA227 和 OPA228 噪声的 0.1Hz 至 10Hz 带通滤波器。滤波器电路是使用德州仪器 (TI) FilterPro 软件(可通过 www.ti.com 获取)设计的。图 7-7 显示了噪声测试所需的 OPA227 和 OPA228 配置。