ZHCSHD8C May 1998 – March 2023 OPA2227 , OPA2228 , OPA227 , OPA228 , OPA4227 , OPA4228
PRODUCTION DATA
目前已评估多种专用于 OPA228 的补偿技术。建议的配置包括与反馈电阻并联的额外电容器 (CF),如图 8-2 和图 8-3 所示。该反馈电容器在补偿电路时用于两个目的。运算放大器的输入电容和反馈电阻器相互作用而导致相移,从而可能造成不稳定。CF 对输入电容进行补偿,最大限度减少峰值。另外,在高频时,放大器的闭环增益受到输入电容和反馈电容器的比率的强烈影响。因此,通过选择 CF 可以在保持高速的同时确保良好的稳定性。
在没有外部补偿的情况下,OPA228 的噪声规格与 OPA227 的噪声规格相同(增益为 5 倍或更高)。增加外部补偿后,OPA228 的输出噪声会更高。噪声增加量直接与 CIN/CF 比率所确立的高频闭环增益的增加量相关。
图 8-2 和图 8-3 分别显示了增益为 2 和 –2 的情况下的建议电路。这些图提供了 CF 的建议近似值。由于补偿很大程度上取决于电路设计、电路板布局布线和负载条件,因此应该通过实验优化 CF 以便获得最佳效果。图 8-4 和图 8-6 显示了 G = 2 配置和 100pF 负载电容时的大信号和小信号阶跃响应。图 8-5 和图 8-7 显示了 G =–2 配置和 100pF 负载电容时的大信号和小信号阶跃响应。
图 8-2 G = 2 时 OPA228 的补偿
图 8-3 G = –2 时 OPA228 的补偿