ZHCSKN0E November 2019 – August 2022 OPA182 , OPA2182 , OPA4182
PRODMIX
产品 | 特性 |
---|---|
OPA2189 | 0.4µV 失调电压,0.005µV/°C 温漂,5.2nV/√Hz,轨到轨输出,36V,零漂移,支持多路复用器的 CMOS |
OPA2188 | 6µV 失调电压,0.03µV/°C 温漂,8.8nV/√Hz,轨到轨输出,36V,零漂移,支持多路复用器的 CMOS |
OPA2187 | 1µV 失调电压,0.001µV/°C 温漂,100µA 静态电流,轨到轨输出,36V,零漂移 CMOS |
OPA2388 | 0.25µV 失调电压,0.005µV/°C 温漂,7nV/√Hz,10MHz,true 轨到轨输入/输出,5.5V,零漂移,零交叉 CMOS |
OPA2180 | 120µV,10MHz,5.1nV/√Hz,36V JFET 输入工业运算放大器 |