ZHCSMM3E December 2020 – October 2024 OPA2391 , OPA391 , OPA4391
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPAx391 采用先进的输出驱动电路,即使在容性负载高达 1nF 的情况下也能保持稳定性。由于用于偏置输出级的电流等级较低,许多低静态电流放大器在连接到容性负载时会表现出较差的稳定性。根据设计,OPAx391 的输出级可适应高容性负载,而不会产生额外的电流消耗。此特性有助于在所有温度和电源条件下确保器件高度稳定,从而实现稳健的系统性能。