ZHCSHD1G may 2006 – may 2023 OPA2365 , OPA365
PRODUCTION DATA
OPAx365 是需要宽带宽、快速转换率、低噪声、单电源运算放大器的有源滤波器应用的理想选择。图 8-5 显示了采用多反馈 (MFB) 拓扑的 500kHz 二阶低通滤波器。这些组件经过挑选,旨在提供最大平坦度的巴特沃斯型响应。超过截止频率时,具有每十倍频 –40dB 的下降率。巴特沃斯响应非常适合需要可预测增益特性的应用,例如在 ADC 前面使用的抗混叠滤波器。
图 8-5 二阶巴特沃斯 500kHz 低通滤波器在考虑使用 MFB 滤波器时,一个值得注意的地方是输出相对于输入反相。如果不需要或不想反相,可以通过下面的其中一种选项实现同相输出:
图 8-6 中显示了 Sallen-Key 拓扑。
图 8-6 配置为三级 20kHz Sallen-Key 滤波器