ZHDS069B January 2026 – May 2026 OPA2486 , OPA486
PRODMIX
OPAx486 采用专有的输入级设计,允许在保持高输入阻抗的同时施加输入差分电压。通常情况下,高电压 CMOS 或双极结输入放大器具有反向并联二极管,可保护输入晶体管以承受可能超过半导体工艺最大值的高栅极到源极 (VGS) 电压,并防止损坏器件。当施加较大的输入阶跃、在通道之间切换或试图使用放大器作为比较器时,可以强制实施高 VGS 电压。
OPAx486 通过开关输入技术解决了这些问题,该技术可防止在施加较大的差分电压时出现较大的输入偏置电流。这种输入架构解决了开关或多路复用应用中出现的许多问题,其中 RC 滤波网络的较大中断是由较高电势之间的快速切换引起。图 6-2 展示了一个典型应用,在该应用中,多路复用器友好型输入可以提高趋稳时间性能。借助这些设计创新以及内置的压摆率提升和宽带宽,OPAx486 可提供出色的趋稳性能。OPAx486 也可用作比较器。差分和共模输入电压范围仍然适用。