ZHCSI30H March 2002 – August 2026 OPA2354 , OPA354 , OPA4354
PRODUCTION DATA
OPAx354 的指定输入共模电压范围在电源轨基础上向外扩展了 100mV。此扩展范围由一个互补输入级实现:一个 N 通道输入差分对和一个 P 通道差分对并联,请参见节 7.2。N 沟道对对于靠近正电源轨的输入电压有效,通常比正电源高 (V+) – 1.2V 至 100mV,而 P 沟道对针对低于负电源轨 100mV 至大约 (V+) – 1.2V 间的输入打开。有一个小转换区域,通常介于 (V+) – 1.5V 至 (V+) – 0.9V 之间,在这个区间内两个对都打开。此 600mV 转换区域随工艺不同而有 ±500mV 波动。因此,此转换区域(两个输入级都有效)在低端上的范围介于 (V+) – 2V 至 (V+) – 1.5V 之间,在高端上的范围高达 (V+) – 0.9V 至 (V+) – 0.4V 之间。
双折叠的共源共栅增加了来自两个输入对的信号,并向 AB 类输出级提供差分信号。