ZHCSI30H March 2002 – August 2026 OPA2354 , OPA354 , OPA4354
PRODUCTION DATA
OPAx354 采用良好的高频印刷电路板 (PCB) 布局技术。大量使用接地平面、短和直接信号布线,以及位于 V+ 引脚上的合适旁路电容器,可实现干净、稳定的运行。大面积铜可以提供正常运行时产生的散热方式。
TI 不建议将插座用于任何高速放大器。
10nF 陶瓷旁路电容器是最小建议值;在驱动低电阻负载时,并联添加一个 1µF 或更大的钽电容器是有益的。提供足够的旁路电容对于实现低谐波及互调失真至关重要。