ZHCSI30H March 2002 – August 2026 OPA2354 , OPA354 , OPA4354
PRODUCTION DATA
OPAx354 输出级能够驱动标准的反端接 75Ω 视频电缆,如图 7-3 所示。通过反向端接传输线路,输出级不会对驱动器表现出容性负载。正确的反向端接 75Ω 电缆不显示为电容;该电缆为 OPAx354 输出端提供 150Ω 电阻负载。
OPAx354 用作 RGB 图形信号的放大器,该信号通过对信号进行偏移和交流耦合,在视频黑电平处具有零电压。请参阅图 7-4。