ZHCSFL2D October 2016 – June 2019 OPA2325 , OPA325 , OPA4325
PRODUCTION DATA.
OPA325、OPA2325 和 OPA4325 (OPAx325) 是精密的低压互补金属氧化物半导体 (CMOS) 运算放大器,经优化后具有极低噪声和高带宽,静态工作电流仅为 650μA。
OPAx325 具有零交叉失真的线性输入级,能够在整个输入范围内提供 114dB(典型值)的出色共模抑制比 (CMRR)。共模输入范围将正负电源电压分别扩展了 100mV。输出电压摆幅通常在 10mV 电源轨内。
OPAx325 同时拥有零交叉失真、高带宽 (10MHz)、高压摆率 (5V/µs) 和低噪声 (9nV/√Hz) 等优秀特性,堪称一款非常出色的逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 输入驱动放大器。此外,OPAx325 还具有 2.2V 至 5.5V 的宽电源电压范围,而且整个电源电压范围内的电源抑制比 (PSRR) 都极为出色,因此该器件非常适合不经稳压而直接由电池 供电的 高精度、低功耗类应用。
OPA325(单通道版)采用 SOT23-5 封装。OPA2325(双通道版)采用 SO-8 和 MSOP-8 封装。OPA4325(四通道版)采用 TSSOP-14 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA325 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| OPA2325 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| OPA4325 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |