ZHCSAC6H September 2010 – June 2024 OPA171 , OPA2171 , OPA4171
PRODUCTION DATA
OPAx171-Q1 系列器件的动态特性已经过优化,适用于常见的工作条件。低闭环增益和高容性负载的特性组合降低了放大器的相位裕度,并导致增益峰值或振荡。因此,高容性负载必须与输出隔离。实现此隔离的最简单方法就是增加一个与输出串联的小电阻器(例如,等于 50Ω 的 ROUT)。图 6-2 和图 6-3 展示了在不同 ROUT 值下的小信号过冲和容性负载。有关分析技术和应用电路的详细信息,请参阅应用公告 AB-028,下载地址为 TI.com。
图 6-2 小信号过冲与容性负载间的关系(100mV 输出阶跃)
图 6-3 小信号过冲与容性负载间的关系(100mV 输出阶跃)