ZHCSAC6H September 2010 – June 2024 OPA171 , OPA2171 , OPA4171
PRODUCTION DATA
| 说明 | 图表 |
|---|---|
| 失调电压产生分布 | 图 5-1 |
| 失调电压漂移分配 | 图 5-2 |
| 失调电压与温度间的关系 | 图 5-3 |
| 失调电压与共模电压间的关系 | 图 5-4 |
| 失调电压与共模电压间的关系(前级) | 图 5-5 |
| 失调电压与电源间的关系 | 图 5-6 |
| IB 和 IOS 与共模电压间的关系 | 图 5-7 |
| 输入偏置电流与温度间的关系 | 图 5-8 |
| 输出电压摆幅与输出电流间的关系(最大电源电压) | 图 5-9 |
| CMRR 和 PSRR 与频率间的关系(以输入为基准) | 图 5-10 |
| CMRR 与温度间的关系 | 图 5-11 |
| PSRR 与温度间的关系 | 图 5-12 |
| 0.1Hz 至 10Hz 噪声 | 图 5-13 |
| 输入电压噪声频谱密度与频率间的关系 | 图 5-14 |
| THD+N 比与频率间的关系 | 图 5-15 |
| THD+N 与输出幅度间的关系 | 图 5-16 |
| 静态电流与温度间的关系 | 图 5-17 |
| 静态电流与电源电压间的关系 | 图 5-18 |
| 开环增益和相位与频率间的关系 | 图 5-19 |
| 闭环增益与频率间的关系 | 图 5-20 |
| 开环增益与温度间的关系 | 图 5-21 |
| 开环输出阻抗与频率间的关系 | 图 5-22 |
| 小信号过冲与容性负载间的关系(100mV 输出阶跃) | 图 5-23、图 5-24 |
| 无相位反转 | 图 5-25 |
| 正过载恢复 | 图 5-26 |
| 负过载恢复 | 图 5-27 |
| 小信号阶跃响应 (100mV) | 图 5-28、图 5-29 |
| 大信号阶跃响应 | 图 5-30、图 5-31 |
| 大信号建立时间(10V 正阶跃) | 图 5-32 |
| 大信号建立时间(10V 负阶跃) | 图 5-33 |
| 短路电流与温度间的关系 | 图 5-34 |
| 最大输出电压与频率间的关系 | 图 5-35 |
| 通道隔离与频率间的关系 | 图 5-36 |