在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| 电源电压 | 0 | 40 | V |
| 信号输入端子 | 电压 | (V–) – 0.5 | (V+) + 0.5 | V |
| 电流 | -10 | 10 | mA |
| 输出短路(2) | 持续 |
| 工作温度 | -55 | 150 | °C |
| 结温 | | 150 | °C |
| 贮存温度 | -65 | 150 | °C |
(1) 应力超出绝对最大额定值 下所列的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力等级,这并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
(2) 接地短路,每个封装对应一个放大器。